Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Tip 3, Tip regulatorja STV: AVTB 20

144H1088

Vrsta izdelka: Termix One Solar, Tip 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]160 mm
Globina s pokrovom [mm]165 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix One Solar Type 3 K
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.40
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Material pokrovaSivo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisTermix One Solar, Tip 3 s Pokrovom
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]300 mm
Širina s pokrovom [mm]315 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVT22-2 26/26 G3/4" VP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB 20
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]770 mm
Višina s pokrovom [mm]770 mm
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaTermix One Solar
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm