Garancija in servis
145H0965
RAZDELILNA ENOTA SGC-FN, 5 PRIKLJUČKOV TWA SI
145H0965
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | RAZDELILNA ENOTA SGC-FN, 5 PRIKLJUČKOV TWA SI |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Regulacija | ICON Wiring center |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 5 |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 2 |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Garancija in servis |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.35 Kilogram |
| Neto masa | 9.35 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545475 |