Danfoss logo
Distribution unit SGC

Garancija in servis

145H0963

RAZDELILNA ENOTA SGC-FN, 3 PRIKLJUČKI TWA SI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisRAZDELILNA ENOTA SGC-FN, 3 PRIKLJUČKI TWA SI
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Število priključkov talnega ogrevanja3
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.2 Kilogram
Neto masa7.6 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545444