Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0762

Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisType SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]12
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaWarranty & Service
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.895 Kilogram
Neto masa10.8 Kilogram
Volume106.143 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428675147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm