Warranty & Service
145H0760
Type SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service
145H0760
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 10 CONN. TWA 24 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Opis | Type SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 10 |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Warranty & Service |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 11.674 Kilogram |
| Neto masa | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |