Danfoss logo
145H0503-145H0512

Garancija in servis

145H0512

Distribucijska enota for VX-F, z 12 priključki
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 12 conn.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisDistribucijska enota for VX-F, z 12 priključki
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RazličicaRight
RegulacijaNo controller
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja12
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume106.143 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm