Garancija in servis
145H0506
Distribucijska enota for VX-F, s 6 priključki
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service
145H0506
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Merilnik pretoka |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | Distribucijska enota for VX-F, s 6 priključki |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 6 |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Garancija in servis |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10.5 Kilogram |
| Neto masa | 9 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |