Danfoss logo
145H0503-145H0512

Garancija in servis

145H0504

Distribucijska enota for VX-F, s 4 priključki
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeMerilnik pretoka
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisDistribucijska enota for VX-F, s 4 priključki
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]4
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.5 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm