Garancija in servis
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service
145H0384
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Opis | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Product line | 67 |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Garancija in servis |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10.606 Kilogram |
| Neto masa | 9.188 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |