Warranty & Service
145H0381
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service
145H0381
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | G-FN Substation |
| Opis | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Warranty & Service |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.2 Kilogram |
| Neto masa | 10 Kilogram |
| Volume | 106.143 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |