Danfoss logo
145H0352-145H0362

Garancija in servis

145H0358

Distribution unit Tip SG, 8 priključkov z merilnikom pretoka
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Warranty & Service

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionG-FN Substation
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDistribution unit Tip SG, 8 priključkov z merilnikom pretoka
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja8
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.907 Kilogram
Neto masa7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm