Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Vrsta izdelka: Termix HD, Tip 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]100 mm
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix HD Barcelona
Ime regulatorja ogrevanjaconski ventil
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
OpisHeating direct unit
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line33
Širina brez pokrova [mm]260 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka in conski ventil
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]550 mm
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaTermix HD
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Volume14.3 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm