Termix Distribucijska enota 3 priključki
144H0181
Vrsta izdelka: Termix Distribucijska enota, 3, 230 V
144H0181
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 175 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix Distribution Unit 3 Connections |
| Ime regulatorja ogrevanja | RAVK |
| Material Description | Termix Distribution Unit 3 Connections |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Termix Distribucijska enota 3 priključki |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Regulira mešalni krog | N/A |
| Širina brez pokrova [mm] | 520 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 513458aa-fd4b-4a96-ae32-a93ba4df4800 |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 3 |
| Tip priključka HE | G zun. navoj |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Medenina z ročnim odzračevanjem |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 3 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 700 mm |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Termix Distribucijska enota |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 30 Kilogram |
| Neto masa | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560901485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |