DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Vrsta izdelka: Copy of Termix Distribucijska enota
145H1140
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 110 |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Opis | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 33 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulacija | ECL 110 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Copy of Termix Distribucijska enota |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 11 Kilogram |
| Neto masa | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |