Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1884

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
App-iskalnik instalaterInstaller app with commissioning tool
App-iskalnik uporabnikDanfoss Ally
Avtomatsko uravnoteženjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Intervalni vklop ventilaYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2
Moč na izhod [W] [Maks]2 W
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisStainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Prilagodljivo učenjeYes
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
Karakteristika
Vrednost
RegulacijaICON2 Master controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribution units
Smer priključitveTop
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja4
Tip dodatne opremeDistribution unit SGCI - CDM
Tip priključka HEG int. Thread
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
UrnikiYes
Velikost priključka HE3/4"
VmesnikiBluetoothZigbee
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribution units SGCI - CDM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.2 Kilogram
Neto masa6.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013587