Distribution units SGCI - CDM
145H1882
Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1882
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| App-iskalnik instalater | Installer app with commissioning tool |
| App-iskalnik uporabnik | Danfoss Ally |
| Avtomatsko uravnoteženje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Intervalni vklop ventila | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 2 CONN, ICON2 |
| Moč na izhod [W] [Maks] | 2 W |
| Napajalna napetost [V] | 230 V Hz 50 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | 230V |
| Prilagodljivo učenje | Yes |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulacija | ICON2 Master controller |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribution units |
| Smer priključitve | Top |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 2 |
| Tip dodatne opreme | Distribution unit SGCI - CDM |
| Tip priključka HE | G int. Thread |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 2 |
| Urniki | Yes |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vmesniki | BluetoothZigbee |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Distribution units SGCI - CDM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.8 Kilogram |
| Neto masa | 5.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013563 |