Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0889

For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Distribution units SGCI - CDM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Avtomatsko uravnoteženjeDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Intervalni vklop ventilaDa
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA
Moč na izhod [W] [Maks]3 W
Napajalna napetost [V]230V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisFor CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon24V
Prilagodljivo učenjeDa
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
PWMDa
Karakteristika
Vrednost
RazličicaRight
RegulacijaICON1 Master controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja9
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribution units SGCI - CDM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424538200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm