Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Avtomatsko uravnoteženje | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Intervalni vklop ventila | Da |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Moč na izhod [W] [Maks] | 3 W |
| Napajalna napetost [V] | 230V Hz 50 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | 24V |
| Prilagodljivo učenje | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| PWM | Da |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica | Right |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Smer priključitve | Zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 3 |
| Tip priključka HE | G zun. navoj |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 2 |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Distribution units SGCI - CDM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.7 Kilogram |
| Neto masa | 4.7 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |