Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0871

Stainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 11 CONN.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisStainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaNo controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja11
Tip dodatne opremeDistribution unit SG - CDM
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribution units SG – CDM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.45 Kilogram
Neto masa8.25 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424500436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm