Danfoss logo
Distribucijska enota SGC – TZ-product-details

Distribucijska enota SGC – TZ

145H0852

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 12 conn TWA 230V
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja12
Tip dodatne opremeDistribution unit SGC - TZ
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SGC – TZ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.2 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Volume197.421 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424538569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm