Distribucijska enota SGC – TZ
145H0851
110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
145H0851
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V |
| Napajalna napetost [V] | 230V Hz 50 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | 110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | 230V |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Različica | Right |
| Regulacija | ICON Wiring center |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Smer priključitve | Zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 11 |
| Tip priključka HE | G zun. navoj |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Distribucijska enota SGC – TZ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.9 Kilogram |
| Neto masa | 14.7 Kilogram |
| Volume | 197.421 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |