Danfoss logo
Distribucijska enota SGC – TZ-product-details

Distribucijska enota SGC – TZ

145H0849

110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RazličicaRight
RegulacijaICON Wiring center
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja9
Tip dodatne opremeDistribution unit SGC - TZ
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SGC – TZ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.3 Kilogram
Neto masa14.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424538538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm