Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribucijska enota SGC – VX-F

145H0982

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 2 conn. TWA
Moč na izhod [W] [Maks]3 W
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisStainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja2
Tip dodatne opremeDistribution unit SGC - VX-F
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SGC – VX-F
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.54 Kilogram
Neto masa7.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424689223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm