Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribucijska enota SG – VX-F

145H0784

Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 4 conn.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisStainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaNo controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja4
Tip dodatne opremeDistribution unit SC - VX-F
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SG – VX-F
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.8 Kilogram
Neto masa6.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424689261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm