Danfoss logo
Distribucijska enota SG – TZ-product-details

Distribucijska enota SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaNo controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja12
Tip dodatne opremeDistribution unit SG - TZ
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SG – TZ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.7 Kilogram
Neto masa14.5 Kilogram
Volume197.421 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm