Distribucijska enota SG – TZ
145H0829
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops
145H0829
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 9 conn. |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Različica | Right |
| Regulacija | No controller |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Smer priključitve | Zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 9 |
| Tip dodatne opreme | Distribution unit SG - TZ |
| Tip priključka HE | G zun. navoj |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Distribucijska enota SG – TZ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.8 Kilogram |
| Neto masa | 13.6 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |