Danfoss logo
Distribucijska enota SG – TZ-product-details

Distribucijska enota SG – TZ

145H0828

110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 8 conn.
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RazličicaRight
RegulacijaNo controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov talnega ogrevanja8
Tip dodatne opremeDistribution unit SG - TZ
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SG – TZ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.5 Kilogram
Neto masa13.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424538682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm