Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 8-loops

Distribucijska enota SGCI

145H1948

Razdelilnik iz nerjavnega jekla, 8 zank, ICON2 MC krmilnik - za EvoFlat/EvoFlat 4,0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
App-iskalnik instalaterInstaller app with commissioning tool
App-iskalnik uporabnikDanfoss Ally
Avtomatsko uravnoteženjeDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Intervalni vklop ventilaDa
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN ICON2 230V
Moč na izhod [W] [Maks]2 W
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisRazdelilnik iz nerjavnega jekla, 8 zank, ICON2 MC krmilnik - za EvoFlat/EvoFlat 4,0
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Prilagodljivo učenjeDa
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
PWMDa
Karakteristika
Vrednost
RegulacijaICON2 Master controller
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja8
Tip dodatne opremeDistribution unit SGCI
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
UrnikiDa
Velikost priključka HE3/4"
VmesnikiBluetoothZigbee
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SGCI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.6 Kilogram
Neto masa9.3 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905760