Danfoss logo
Distribution unit, SGC, 9-loops

Distribucijska enota SGC

145H0929

Razdelilnik iz nerjavnega jekla, 9 zank, ICON MC 230V - za EvoFlat/EvoFlat 4,0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 9 CONN. TWA
Napajalna napetost [V]230 V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisRazdelilnik iz nerjavnega jekla, 9 zank, ICON MC 230V - za EvoFlat/EvoFlat 4,0
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon230V
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
RazličicaRight
RegulacijaICON Wiring center
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP4cf23665-b10d-48ce-a770-f373184c51b7
Število priključkov talnega ogrevanja9
Tip dodatne opremeDistribution unit SGC
Tip priključka HEG zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Velikost priključka HE3/4"
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaDistribucijska enota SGC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.5 Kilogram
Neto masa10.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424302078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm