Distribucijska enota SGC
145H0927
Razdelilnik iz nerjavnega jekla, 7 zank, ICON MC 230V - za EvoFlat/EvoFlat 4,0
145H0927
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 7 CONN. TWA |
| Napajalna napetost [V] | 230 V Hz 50 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | Razdelilnik iz nerjavnega jekla, 7 zank, ICON MC 230V - za EvoFlat/EvoFlat 4,0 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | 230V |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Regulacija | ICON Wiring center |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Smer priključitve | Zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 7 |
| Tip dodatne opreme | Distribution unit SGC |
| Tip priključka HE | G zun. navoj |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 2 |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Distribucijska enota SGC |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.189 Kilogram |
| Neto masa | 9.189 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |