Hlajenje CDM, 6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Moč na izhod [W] [Maks] | 2 W |
| Opis | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon | 230V |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Regulacija | ICON2 Master controller |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Srečanje | Prepared for energy meter |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 0 |
| Tip dodatne opreme | CDM cooling module |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 6 |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | Hlajenje CDM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013761 |