Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: CDM cooling

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina embalaže [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC/RA-C
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon24V
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Regulira mešalni krogTermostat
Širina embalaže [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDistribucijske enote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SrečanjePrepared for energy meter
Tip priključka HEG notr. Navoj
Velikost priključka HE3/4"
Višina embalaže [mm]600 mm
Vrsta aplikacijeDistribution units
Vrsta izdelkaCDM cooling
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6 Kilogram
Neto masa5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653866