10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: CDM cooling
145B9503
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina embalaže [mm] | 150 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | FTC/RA-C |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon | 24V |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Distribucijske enote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina embalaže [mm] | 600 mm |
| Vrsta aplikacije | Distribution units |
| Vrsta izdelka | CDM cooling |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |