Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0857

Primary side domestic hot water connection

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO090-H1WPHH
Moč [kW]90.0 kW
OpisPrimary side domestic hot water connection
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveRight
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Vrsta aplikacijeDirect heating
Vrsta izdelkaDSA0 MINI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume576.608 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162738498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm