Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection
861L0854
Primary side domestic hot water connection
861L0854
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1WPHH |
| Moč [kW] | 90.0 kW |
| Opis | Primary side domestic hot water connection |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Left |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Vrsta aplikacije | Direct heating |
| Vrsta izdelka | DSA0 MINI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 70 Kilogram |
| Neto masa | 50 Kilogram |
| Volume | 578.664 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |