Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: AVTB
004U8913
Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
004U8913
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 242 mm |
| Heating Control valve | VMT |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VMTD-F-B-1 MIX |
| Ime regulatorja ogrevanja | RAVK |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-1 MIX |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno. |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VMTD-F MIX-B-1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | RAVK |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | c7c451c4-2b52-4529-b9d4-825dca863930 |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tip HEX STV | T24-1 16 G3/4" P |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 780 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 780 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 25 Kilogram |
| Neto masa | 23 Kilogram |
| Volume | 61.776 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |