Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, Zgoraj in spodaj, 35 kW

267B1441

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Direktno ogrevanje z mešanjem in sanitarna topla voda

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženjeASV-PV
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Ime regulatorja ogrevanjaTD-21
Kontrolni ventilYes
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R ASV-PV
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
Obtočna črpalkaDa
Odzračevalna odprtinaDa
OpisDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tip regulatorja STVTD-21
Toplotna moč STV [kW] [Max]35 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.036 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDFH pre-configured stations
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa8.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162684238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm