EvoFlat MSS, Spodaj, 45 kW, Tip 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EvoFlat MSS
145B1700
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dodatne informacije | Sanitarna topla voda (STV)Prednji izolacijski pokrov EPPconski ventil |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina embalaže [mm] | 600 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 155 mm |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | EPP |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material pokrova | Belo lakirano podometno |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 800 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Wilo |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 45 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 590 mm |
| Višina embalaže [mm] | 160 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 600 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat MSS |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.9 Kilogram |
| Neto masa | 11.7 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |