EvoFlat MSA, Spodaj, 45 kW, Tip 1
145B1957
EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
145B1957
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Vključeno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 110 mm |
| Globina embalaže [mm] | 600 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 153 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | TPC-M |
| Izolacijski material | Pokrov EPP |
| Material Description | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Nerjaveče jeklo |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] | 10 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 800 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Wilo |
| Tip črpalke cirkulacije STV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Tip črpalke za ogrevanje | Yonos Para 15/6 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 45 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina embalaže [mm] | 160 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat MSA |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za cirkulacijo STV | Wilo |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Wilo |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.5 Kilogram |
| Neto masa | 16.3 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657260 |