DFH pre-configured stations, Zgoraj in spodaj, 35 kW
267B1158
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Direktno ogrevanje z mešanjem in sanitarna topla voda
267B1158
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime regulatorja ogrevanja | TD-21 |
| Kontrolni ventil | Yes |
| Material Description | DFH-62 35 Kw L |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Namestitev cevi | Stainless steel |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Obtočna črpalka | Da |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število metrov | Prepared for energy meter |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | TD-21 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 35 kW |
| Toplotna prevodnost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | DFH pre-configured stations |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23 Kilogram |
| Neto masa | 21.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |