Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Tip 1, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145B5193

Vrsta izdelka: Akva Lux II Se (A230), Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A230
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW]15 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX STVXB06H-1 StS 26
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]35 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II Se (A230)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm