Termix VMTD-N-B, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTB
004U8951
Vrsta izdelka: Termix VMTD-N-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
004U8951
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Dodatno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 200 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VMTD-N-B-3 |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVPL |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-3 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VMTD-N-B-3 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 300 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | e771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tip HEX STV | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 700 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-N-B |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15 Kilogram |
| Neto masa | 14 Kilogram |
| Volume | 0.042 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560816451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |