Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTB

004U8950

Vrsta izdelka: Termix VMTD-N-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]200 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD-N-B-2
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VMTD-N-B-2
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]300 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPecae9e17-36c8-4f8d-b540-dab843e18a3e
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]700 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-N-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560816444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm