Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3018

Vrsta izdelka: Termix VMTD-I FI, Tip 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]340 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD-I-FI 3
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVilla Stations - Direct Heating - DHW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]666 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-I FI
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa21 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm