Termix VMTD-I FI, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: IHPT
144H3017
Vrsta izdelka: Termix VMTD-I FI, Tip 2, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3017
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 340 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VMTD-I-FI 2 |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVPL |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 2 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | IHPT |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 666 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-I FI |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 21 Kilogram |
| Neto masa | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |