Termix VMTD-I-FI Mini, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: IHPT
144H3174
Vrsta izdelka: Termix VMTD-I-FI Mini, Tip 3, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3174
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 165 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 165 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VMTD-I-FI-3 mini |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVPL |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-3 mini |
| Material pokrova | Brez |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 300 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 300 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 63b334d6-7302-44c3-bc7a-c2a02c4f77ce |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | IHPT |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 470 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 470 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10 Kilogram |
| Neto masa | 9 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |