Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTQ

IS99367003

Vrsta izdelka: Termix VMTD-F, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.20 m³/h
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]528 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTQ
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-F
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm