Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: IHPT

144H2246

Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]242 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno.
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisDirect Heating & Instantaneous DHW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Statični tlak SHV [bar] [Min]1 bar
Tip HEX STVXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]665 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-F-I FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Neto masa17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm