Termix VMTD-F-I FI, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: IHPT
004U3090
Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-I FI, Tip 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
004U3090
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Dodatno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 110 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 242 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VMTD-F-I-1 |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVPL |
| Material Description | VMTD-F-I-1 |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno. |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VMTD-F-I-1, izolacija |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | e3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1 |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | IHPT |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 665 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-F-I FI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20 Kilogram |
| Neto masa | 18 Kilogram |
| Volume | 37.895 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560706097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |