Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3874

Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]242 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno.
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VMTD-F-B-2 s HEX/izolacijo cevi
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPd40433ee-bc9c-4aa0-8737-5165720fc694
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT24-1 24 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]640 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-F-B
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Neto masa17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560907180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm